일반
| 모델: | allPIXA neo 4k 10GigE Mono |
| 제품 코드: | CP000660-04k-77-M1-A1 |
| 제품 시리즈: | allPIXA neo 10GigE |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Line scan 2D |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 400 nm to 960 nm |
| 해상도: | 4,096 × 1 lines |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 픽셀 크기: | 7.00 µm × 7.00 µm |
픽셀 형식
| 데이터 형식: | 8/10/12 Bit mono |
타이밍 및 게인
| 최대 라인 속도 (단일 라인): | 250 kHz |
I/O 및 전원
| I/O 커넥터: | External I/O (15 pin HD D-Sub, male) |
| 전원 공급 장치: | PoE or digital I/O port |
| 전력 소비: | External: 12 W |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 62 × 62 × 62 |
| IP 등급: | IP50 |
| 렌즈 마운트: | M42 × 1 mm / F-Mount, TFL |
| 무게: | 350 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 512 MByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | single 10 gige |
| 인터페이스 커넥터: | RJ45 (10GBase-T) |
| 비전 표준: | GigE Vision 2.0 compliant |
FW 기능 - 이미지 제어
| 노출 모드: | manual |
| 게인 모드: | auto, manual |
| 화이트 밸런스 모드: | auto, manual |
allPIXA neo 4k 10GigE Mono
| 해상도 | 4,096 × 1 lines |
|---|---|
| 디지털 인터페이스 | Single 10 Gige |
Do you have any questions? We are here to help.