Prodotti // Telecamere lineari // allPIXA neo // allPIXA neo 10 GigE // allPIXA neo 4k 10GigE Mono
allPIXAneo group DXGE

Generale

Modello: allPIXA neo 4k 10GigE Mono
Codice prodotto: CP000660-04k-77-M1-A1
Serie di prodotti: allPIXA neo 10GigE
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Line scan 2D
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 960 nm
Risoluzione: 4,096 × 1 lines
Architettura sensore (Materiale): cmos
Dimensione pixel: 7.00 µm × 7.00 µm

Formati pixel

Formato dati: 8/10/12 Bit mono

Tempi e guadagno

Frequenza linee max. (Singola linea): 250 kHz

I/O e alimentazione

Connettore I/O: External I/O (15 pin HD D-Sub, male)
Alimentazione: PoE or digital I/O port
Consumo energetico: External: 12 W

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 62 × 62 × 62
Classe IP: IP50
Attacco/i obiettivo: M42 × 1 mm / F-Mount, TFL
Peso: 350 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 512 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: single 10 gige
Connettore interfaccia: RJ45 (10GBase-T)
Standard Vision: GigE Vision 2.0 compliant

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual
Modalità di guadagno: auto, manual
Modalità di bilanciamento del bianco: auto, manual

allPIXA neo 4k 10GigE Mono

Risoluzione 4,096 × 1 lines
Interfaccia digitale Single 10 Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.