일반
| 모델: | 3DPIXA pro dual 200µm |
| 제품 코드: | CP000520-D02-200-1400 |
| 제품 시리즈: | 3DPIXA |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Line scan 3D |
| 크로마: | Color |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 1000 nm to 1000 nm |
| 센서 아키텍처 (소재): | ccd |
픽셀 형식
| 데이터 형식: | 3× 8 Bit color |
| 센서 비트 심도: | 14-bit |
타이밍 및 게인
| 최대 라인 속도 (트리리니어): | 29 kHz |
I/O 및 전원
| I/O 커넥터: | External IO (15 pin D-Sub, female) |
| 전원 공급 장치: | 12 to 24 VDC |
| 전력 소비: | External: 38 W |
기계적 특성
| IP 등급: | IP50 |
| 렌즈 마운트: | - |
| 무게: | 11000 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 4 KByte |
| 사용자 데이터 메모리: | No separate memory space |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | camera link @ 85 mhz full, medium, base |
| 인터페이스 커넥터: | Camera Link (MDR) |
| 비전 표준: | Camera Link |
FW 기능 - 이미지 제어
| 노출 모드: | manual |
| 게인 모드: | manual, auto |
| 화이트 밸런스 모드: | manual, auto |
| 이미지 제어 기능: | Brightness and Contrast, Gamma, Flash (Multi field imaging) |
FW 기능 - 카메라 제어
| 트리거 모드/동기화: | freerun, internal, software-trigger, software, external-trigger, external, line-trigger, frame-trigger, encoder |
| 카메라 제어 기능: | Yes |
3DPIXA pro dual 200µm
디지털 인터페이스
Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base
Do you have any questions? We are here to help.