製品 // ラインカメラ // 3DPIXA // 3DPIXA pro dual 200µm
3DPIXA family

一般

モデル: 3DPIXA pro dual 200µm
製品コード: CP000520-D02-200-1400
製品シリーズ: 3DPIXA
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Line scan 3D
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 1000 nm to 1000 nm
センサー構造(材料): ccd

ピクセルフォーマット

データフォーマット: 3× 8 Bit color
センサービット深度: 14-bit

タイミングとゲイン

最大ライン速度(トライリニア): 29 kHz

I/Oと電源

I/Oコネクタ: External IO (15 pin D-Sub, female)
電源: 12 to 24 VDC
消費電力: External: 38 W

機械的特性

IP等級: IP50
レンズマウント: -
重量: 11000 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 4 KByte
ユーザーデータメモリ: No separate memory space

インターフェース

デジタルインターフェース: camera link @ 85 mhz full, medium, base
インターフェースコネクタ: Camera Link (MDR)
ビジョン規格: Camera Link

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual
ゲインモード: manual, auto
ホワイトバランスモード: manual, auto
画像制御機能: Brightness and Contrast, Gamma, Flash (Multi field imaging)

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: freerun, internal, software-trigger, software, external-trigger, external, line-trigger, frame-trigger, encoder
カメラ制御機能: Yes

3DPIXA pro dual 200µm

デジタルインターフェース

Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.