Generale
| Modello: | 3DPIXA pro dual 200µm |
| Codice prodotto: | CP000520-D02-200-1400 |
| Serie di prodotti: | 3DPIXA |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Line scan 3D |
| Croma: | Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 1000 nm to 1000 nm |
| Architettura sensore (Materiale): | ccd |
Formati pixel
| Formato dati: | 3× 8 Bit color |
| Profondità bit sensore: | 14-bit |
Tempi e guadagno
| Frequenza linee max. (Tri-lineare): | 29 kHz |
I/O e alimentazione
| Connettore I/O: | External IO (15 pin D-Sub, female) |
| Alimentazione: | 12 to 24 VDC |
| Consumo energetico: | External: 38 W |
Proprietà meccaniche
| Classe IP: | IP50 |
| Attacco/i obiettivo: | - |
| Peso: | 11000 g |
Memoria onboard e FPGA
| Memoria non volatile (Flash): | 4 KByte |
| Memoria dati utente: | No separate memory space |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | camera link @ 85 mhz full, medium, base |
| Connettore interfaccia: | Camera Link (MDR) |
| Standard Vision: | Camera Link |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | manual |
| Modalità di guadagno: | manual, auto |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | manual, auto |
| Funzioni di controllo immagine: | Brightness and Contrast, Gamma, Flash (Multi field imaging) |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | freerun, internal, software-trigger, software, external-trigger, external, line-trigger, frame-trigger, encoder |
| Funzioni di controllo della fotocamera: | Yes |
3DPIXA pro dual 200µm
Interfaccia digitale
Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base
Do you have any questions? We are here to help.