產品 // 線掃描相機 // 3DPIXA // 3DPIXA pro dual 200µm
3DPIXA family

一般

型號: 3DPIXA pro dual 200µm
產品編號: CP000520-D02-200-1400
產品系列: 3DPIXA
狀態: Available

感測器

感測器類型: Line scan 3D
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 1000 nm to 1000 nm
感測器架構 (材料): ccd

像素格式

數據格式: 3× 8 Bit color
感測器位深: 14-bit

時序與增益

最大線速率 (三線): 29 kHz

I/O 與電源

I/O 連接器: External IO (15 pin D-Sub, female)
電源供應: 12 to 24 VDC
功耗: External: 38 W

機械特性

防護等級: IP50
鏡頭接口: -
重量: 11000 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 4 KByte
使用者資料記憶體: No separate memory space

介面

數位介面: camera link @ 85 mhz full, medium, base
介面連接器: Camera Link (MDR)
視覺標準: Camera Link

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual
增益模式: manual, auto
白平衡模式: manual, auto
影像控制功能: Brightness and Contrast, Gamma, Flash (Multi field imaging)

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: freerun, internal, software-trigger, software, external-trigger, external, line-trigger, frame-trigger, encoder
相機控制功能: Yes
數據表 (pdf)

3DPIXA pro dual 200µm

數位介面

Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.