USB3 Vision 호스트 소프트웨어
USB3 Vision 호환 애플리케이션을 위한 소프트웨어 개발 키트
- USB3 Vision 호환 SDK
- GenICam 호환 SDK
- Windows 및 Linux 운영 체제 호환
- 소스 코드 제공
센서 투 이미지는 고성능 이미지 획득 애플리케이션을 빠르고 쉽게 설계하는 데 필요한 구성 요소를 제공하는 기능이 풍부한 소프트웨어 툴킷입니다. 이 소프트웨어 키트는 여러 구성 요소로 이루어져 있습니다: 스핑크스 USB3 비전 뷰어는 USB3 비전 호환 카메라를 검색하고 구성하는 데스크톱 애플리케이션입니다. 또한 USB3 비전 스트림을 수신하여 표시합니다. 전송 계층 라이브러리(Sphinx USB3 Vision Library)는 모든 하위 수준의 전송 계층 특정 작업을 구현하며 직관적인 독점 API를 제공하거나 GenTL 호환 인터페이스를 갖춘 GenTL 프로듀서 역할을 수행합니다. 이 소프트웨어는 사용자 정의 가능한 USB3 Vision 클래스 드라이버와 함께 제공됩니다. Sphinx USB3 Vision SDK는 버전 1.2까지의 USB3 Vision 사양에서 정의된 모든 필수 기능과 대부분의 선택적 기능을 지원합니다. Windows 및 Linux 운영 체제를 모두 지원합니다. 라이선스에 따라 SDK 구성 요소는 부분적으로 또는 완전히 C 소스 코드로 제공됩니다.
혜택
지원되는 운영 체제
-
- Windows (7, 8, 10, 11), 64비트
- Linux (Ubuntu 20.04 LTS, CentOS, PetaLinux에서 테스트됨), 32/64비트
지원 포함
소프트웨어 패키지에는 자체 애플리케이션 작성을 지원하기 위한 지원 예산이 포함되어 있습니다.
지원 및 유지보수
장기 지원 및 유지보수 가능
소스 코드 버전으로 나만의 SDK를 생성하세요
소스 코드 버전은 전송 계층 API와 필터 드라이버의 리브랜딩을 허용하므로, 회사에 부합하는 SDK를 생성하고 배포할 수 있습니다.