Produkte // IP Cores // USB3 Vision // USB3 Vision-Host-Software
IPCore pictos AVT USB3 Vision Host Software

USB3 Vision-Host-Software

Software-Entwicklungskit für USB3 Vision-kompatible Anwendungen

- USB3 Vision-kompatibles SDK
- GenICam-kompatibles SDK
- Kompatibel mit Windows- und Linux-Betriebssystemen
- Quellcode verfügbar

Allied Vision bietet ein funktionsreiches Software-Toolkit, das die erforderlichen Bausteine für die schnelle und einfache Entwicklung leistungsstarker Bildaufzeichnungsanwendungen bereitstellt. Dieses Software-Kit besteht aus mehreren Komponenten: Der Sphinx USB3 Vision Viewer ist eine Desktop-Anwendung zum Erkennen und Konfigurieren von USB3 Vision-kompatiblen Kameras. Außerdem empfängt er USB3 Vision-Streams und zeigt diese an. Eine Transportschichtbibliothek (Sphinx USB3 Vision Library) implementiert alle spezifischen Aufgaben der unteren Transportschicht und bietet entweder eine intuitive proprietäre API oder fungiert als GenTL-Produzent mit der GenTL-kompatiblen Schnittstelle. Die Software wird mit einem anpassbaren USB3 Vision-Software Treiber geliefert. Das Sphinx USB3 Vision SDK unterstützt alle obligatorischen und die meisten optionalen Funktionen, die in der USB3 Vision-Spezifikation bis Version 1.2 definiert sind. Sowohl Windows- als auch Linux-Betriebssysteme werden unterstützt. Je nach Lizenz werden die Komponenten des SDK teilweise oder vollständig als C-Quellcode geliefert.

Vorteile

Unterstützte Betriebssysteme

    • Windows (7, 8, 10, 11), 64 Bit
    • Linux (getestet mit Ubuntu 20.04 LTS, CentOS, PetaLinux), 32/64 Bit
DriverWinDSLinux

Support inklusive

Das Softwarepaket enthält ein Support-Budget, das Ihnen beim Schreiben Ihrer eigenen Anwendung hilft.

Support und Wartung

Langfristiger Support und Wartung verfügbar

Erstellen Sie Ihr eigenes SDK mit der Quellcode-Version.

Die Quellcode-Version ermöglicht das Rebranding der Transportschicht-API und des Software Treibers, sodass Sie ein auf Ihr Unternehmen abgestimmtes SDK erstellen und vertreiben können.