Software host USB3 Vision
Kit di sviluppo software per applicazioni conformi allo standard USB3 Vision
- SDK compatibile con USB3 Vision
- SDK compatibile con GenICam
- Compatibile con i sistemi operativi Windows e Linux
- Codice sorgente disponibile
Sensor to Image offre un kit di strumenti software ricco di funzionalità che fornisce gli elementi fondamentali necessari per progettare in modo semplice e veloce applicazioni di acquisizione immagini ad alte prestazioni. Questo kit software è composto da diversi componenti: Sphinx USB3 Vision Viewer è un'applicazione desktop che consente di individuare e configurare telecamere conformi allo standard USB3 Vision. Inoltre, riceve flussi USB3 Vision e li visualizza. Una libreria del livello di trasporto (Sphinx USB3 Vision Library) implementa tutte le attività specifiche del livello di trasporto di livello inferiore e fornisce un'API proprietaria intuitiva o funge da produttore GenTL con l'interfaccia conforme a GenTL. Il software viene fornito con un Driver software di classe USB3 Vision personalizzabile. L'SDK Sphinx USB3 Vision supporta tutte le funzionalità obbligatorie e la maggior parte di quelle opzionali definite dalla specifica USB3 Vision fino alla versione 1.2. Sono supportati sia i sistemi operativi Windows che Linux. A seconda della licenza, i componenti dell'SDK sono forniti parzialmente o completamente come codice sorgente C.
Vantaggi
Sistemi operativi supportati
-
- Windows (7, 8, 10, 11), 64 bit
- Linux (testato con Ubuntu 20.04 LTS, CentOS, PetaLinux), 32/64 bit
Assistenza inclusa
Il pacchetto software include un budget di assistenza per aiutarti a scrivere la tua applicazione.
Assistenza e manutenzione
Assistenza e manutenzione a lungo termine disponibili
Crea il tuo SDK con la versione del codice sorgente
La versione del codice sorgente consente di rinominare l'API del livello di trasporto e il Driver software del filtro, in modo da poter creare e distribuire un SDK allineato all'azienda.