광섬유 기반 CoaXPress 브리지 IP 코어
FPGA용 CoaXPress-over-Fiber 브리지 IP 코어
- nGMII-CXP 브리지 IP 코어
- AMD 7 시리즈(및 이후 버전) 호환
- Altera Cyclone/Arria 10/Agilex 호환
- S2I 및 타사 CoaXPress 호스트 IP 코어 호환
- 작동 가능한 레퍼런스 디자인으로 제공(S2I CoaXPress 호스트 IP 코어와 함께 라이선스 시) 및 광범위한 시뮬레이션 테스트벤치 포함
건축
CoaXPress-over-Fiber-Bridge-IP-Core는 CoaXPress 호스트 IP 코어를 FPGA 내부의 nGMII(10/25Gbps 미디어 독립 인터페이스) 버스에 연결할 수 있게 합니다. IEEE Std 802.3 Clause 46에 정의된 nGMII는 10/25G 이더넷 물리 계층에 대한 주요 접근 방식입니다. 이 인터페이스의 범용적 특성은 CoaXPress 신호를 PCS/PMA 이더넷 하위 계층으로 매핑하는 것을 용이하게 합니다. 본 IP는 이더넷 PCS/PMA 블록으로부터 수신된 nGMII 패킷을 다시 CoaXPress 패킷으로 변환합니다.
자원 사용량
혜택
CoaXPress-Over-Fiber란 무엇인가?
CoaXPress-over-Fiber는 광섬유를 통한 전송을 지원하기 위해 기존 CoaXPress 사양을 가볍지만 의미 있게 확장한 것입니다.
CoaXPress(CXP)는 고대역폭 컴퓨터 비전 애플리케이션을 위한 사실상의 표준입니다. 최신 사양인 CoaXPress 2.1은 동축 구리 케이블을 통한 12.5Gbps(초당 기가비트) 연결인 CXP-12 속도를 규정합니다. CoaXPress에서는 링크 집계가 일반적이므로, CXP-12 연결 4개를 통해 50Gbps(12.5 x 4) 대역폭을 쉽게 달성할 수 있습니다. CoaXPress-over-Fiber는 CoaXPress 사양의 확장 기능으로 설계되었습니다. 이는 광섬유를 포함한 표준 이더넷 연결을 통해 CoaXPress 프로토콜을 수정 없이 그대로 실행할 수 있는 방법을 제공합니다. 따라서 CoaXPress-over-Fiber는 이더넷용으로 설계된 표준 전자 부품, 커넥터 및 케이블을 사용하지만, 프로토콜은 이더넷이나 GigE Vision이 아닌 CoaXPress입니다.
CoaXPress-Over-Fiber를 제 애플리케이션에 사용할 때의 이점은 무엇인가요?
- CXP에서 nGMII(장치) 또는 nGMII에서 CXP(호스트) 브리지 IP 코어로 제공
- 초고속 데이터/프레임 속도
- 모든 길이 요구 사항을 충족하는 다양한 액세서리 및 케이블 옵션
- 낮은 CPU 오버헤드, 낮은 지연 시간, 낮은 지터 이미지 획득
- PC당 최대 카메라 수 지원 성능
- 매우 경쟁력 있는 비용 대비 성능 비율
- JIIA 표준화로 인한 광범위한 산업적 수용성