Prodotti // IP Cores // CoaXPress su fibra ottica // CoaXPress-over-Fiber-Bridge-IP-Core
IPCore pictos AVT  CoaXPress over Fiber Bridge Host IP Core

CoaXPress-over-Fiber-Bridge-IP-Core

CoaXPress-over-Fiber-Bridge-IP-Core per FPGA

- IP Core nGMII to CXP Bridge
- Compatibile con AMD Serie 7 (e successive)
- Compatibile con Altera Cyclone/Arria 10/Agilex
- Compatibile con S2I e IP Core host CoaXPress di terze parti
- Fornito come progetto di riferimento funzionante (se concesso in licenza con l'IP Core host CoaXPress S2I) e banco di prova di simulazione completo

Architecture CoaXPress over Fiber Bridge host IP Core

Architettura

Il core IP CoaXPress-over-Fiber Host Bridge consente di collegare un IP Core CoaXPress Host a un bus nGMII (10/25 Gbps Media Independent Interface) all'interno di un FPGA. nGMII, come definito nella clausola 46 dello standard IEEE 802.3, è l'accesso principale al livello fisico Ethernet 10/25G. La natura generica di questa interfaccia facilita la mappatura della segnalazione CoaXPress nei sottolivelli Ethernet PCS/PMA. L'IP converte i pacchetti nGMII ricevuti da un blocco Ethernet PCS/PMA in pacchetti CoaXPress.

CoFBridge

Utilizzo delle risorse

Vantaggi

Che cos'è CoaXPress-Over-Fiber?

CoaXPress-over-Fiber è un'estensione leggera ma significativa delle specifiche CoaXPress esistenti per supportare il trasporto su fibra ottica.
CoaXPress (CXP) è lo standard de facto per le applicazioni di visione artificiale ad alta larghezza di banda. CoaXPress 2.1, l'ultima versione della specifica, definisce la velocità CXP-12, una connessione a 12,5 Gbps (Gigabit al secondo) su un cavo coassiale in rame. Poiché l'aggregazione dei collegamenti è comune con CoaXPress, è possibile raggiungere facilmente larghezze di banda di 50 Gbps (12,5 x 4) con quattro connessioni CXP-12. CoaXPress-over-Fiber è stato progettato come un'estensione delle specifiche CoaXPress. Consente di eseguire il protocollo CoaXPress, così com'è, senza modifiche, su una connessione Ethernet standard, compresa la fibra ottica. Pertanto, CoaXPress-over-Fiber utilizza componenti elettronici, connettori e cavi standard progettati per Ethernet, ma il protocollo è CoaXPress, non Ethernet, né GigE Vision.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di CoaXPress-Over-Fiber per la mia applicazione?

  • Disponibile come CXP a nGMII (dispositivo) o nGMII a CXP (host) Bridge IP Cores
  • Velocità di trasmissione dati/frame ultra elevate
  • Numerose opzioni di accessori e cablaggi per soddisfare qualsiasi esigenza di lunghezza
  • Basso overhead della CPU, bassa latenza, acquisizione immagini con basso jitter
  • Massimo numero di telecamere per prestazioni PC
  • Rapporto costo/prestazioni molto competitivo
  • Ampia accettazione nel settore grazie alla standardizzazione JIIA