製品 // IPコア // CoaXPress-Over-Fiber // CoaXPress-Over-Fiberブリッジ IPコア
IPCore pictos AVT  CoaXPress over Fiber Bridge Host IP Core

CoaXPress-Over-Fiberブリッジ IPコア

FPGA向けCoaXPress-over-FiberブリッジIPコア

- nGMIIからCXPへのブリッジIPコア
- AMD 7シリーズ(およびそれ以降)に対応
- Altera Cyclone/Arria 10/Agilexに対応
- S2Iおよびサードパーティ製CoaXPressホストIPコアに対応
- 動作するリファレンスデザインとして提供(S2I CoaXPressホストIPコアとライセンス契約時)および広範なシミュレーションテストベンチ

Architecture CoaXPress over Fiber Bridge host IP Core

建築

CoaXPress-over-Fiber-Bridge-IP-Coreは、CoaXPressホストIPコアをFPGA内部のnGMII(10/25 Gbpsメディア独立インターフェース)バスに接続することを可能にします。nGMIIは、IEEE Std 802.3条項46で定義されている通り、10/25Gイーサネット物理層への主要なアクセスポイントです。 このインターフェースの汎用性により、CoaXPress信号をPCS/PMAイーサネットサブレイヤへ容易にマッピングできます。本IPコアは、イーサネットPCS/PMAブロックから受信したnGMIIパケットを、CoaXPressパケットへ変換します。

メリット

CoaXPress-Over-Fiberとは何か?

CoaXPress-over-Fiberは、光ファイバー経由の伝送をサポートするため、既存のCoaXPress仕様を軽微ながら重要な形で拡張したものです。
CoaXPress(CXP)は、高帯域幅のコンピュータビジョンアプリケーションにおける事実上の標準規格です。 仕様の最新バージョンであるCoaXPress 2.1は、CXP-12速度を規定しています。これは同軸銅ケーブル上で12.5 Gbps(ギガビット毎秒)の接続を実現するものです。CoaXPressではリンクアグリゲーションが一般的であるため、4つのCXP-12接続を用いることで50 Gbps(12.5 x 4)の帯域幅を容易に達成できます。 CoaXPress-over-FiberはCoaXPress仕様へのアドオンとして設計された。光ファイバーを含む標準イーサネット接続上で、CoaXPressプロトコルをそのまま変更なしで動作させる手段を提供する。したがってCoaXPress-over-Fiberはイーサネット向けに設計された標準電子部品・コネクタ・ケーブルを使用するが、プロトコルはイーサネットでもGigE VisionでもなくCoaXPressである。

私のアプリケーションにおいて、ファイバー経由のCoaXPressを使用する利点は何ですか?

  • CXPからnGMII(デバイス)またはnGMIIからCXP(ホスト)へのブリッジIPコアとして利用可能
  • 超高データ/フレームレート
  • あらゆる長さの要件に対応する豊富なアクセサリとケーブルオプション
  • 低CPUオーバーヘッド、低レイテンシ、低ジッタ画像取得
  • PC1台あたりのカメラ接続数における最高性能
  • 非常に競争力のあるコストパフォーマンス比
  • JIIA標準化による業界での広範な採用実績