일반
| 모델: | Goldeye CL-034 SWIR TEC1 |
| 제품 시리즈: | Goldeye CL |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | SWIR |
| 스펙트럼 범위: | 900 nm to 1700 nm |
| 해상도: | 636 × 508 (0.32 MP) |
| 센서 모델: | Progressive scan 0.32 MP |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos-ingaas |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 9.54 × 7.62 mm (12.2 mm, Type 1) |
| 픽셀 크기: | 15.00 µm × 15.00 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 14-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 303 fps |
| 노출 시간: | 1 µs to 200.00 ms |
| 게인: | 0.0 dB to 33.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| 특정 비절연 라인: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| 광절연 라인: | 1 input, 2 outputs |
| 전원 공급 장치: | 10.8 V to 30.0 V |
| 전력 소비: | 11.8 W at 12 VDC |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 78 × 55 × 55 |
| 무게: | 350 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 MByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | Camera Link Base |
Goldeye CL-034 SWIR TEC1
Goldeye CL-034 TEC1 - High-speed VGA InGaAs camera
| 해상도 | 636 × 508 (0.32 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 303 fps |
| 디지털 인터페이스 | Camera Link Base |
The Goldeye CL-034 TEC1 high-speed camera is one of the fastest VGA resolution short wave infrared (SWIR) cameras with Camera Link interface. Frame rates up to 303 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.
Do you have any questions? We are here to help.