製品 // エリアカメラ // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-034 SWIR TEC1
Goldeye CL-034 SWIR TEC1

一般

モデル: Goldeye CL-034 SWIR TEC1
製品シリーズ: Goldeye CL
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR
スペクトル範囲: 900 nm to 1700 nm
解像度: 636 × 508 (0.32 MP)
センサーモデル: Progressive scan 0.32 MP
センサー構造(材料): cmos-ingaas
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 9.54 × 7.62 mm (12.2 mm, Type 1)
ピクセルサイズ: 15.00 µm × 15.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 14-bit
モノクロピクセルフォーマット: Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 303 fps
露光時間: 1 µs to 200.00 ms
ゲイン: 0.0 dB to 33.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
特定の非絶縁線: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
光絶縁線: 1 input, 2 outputs
電源: 10.8 V to 30.0 V
消費電力: 11.8 W at 12 VDC

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 55 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 78 × 55 × 55
重量: 350 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: Camera Link Base

Goldeye CL-034 SWIR TEC1

Goldeye CL-034 TEC1 - High-speed VGA InGaAs camera

解像度 636 × 508 (0.32 MP)
フレームレート 303 fps
デジタルインターフェース Camera Link Base
  SWIR Logo

The Goldeye CL-034 TEC1 high-speed camera is one of the fastest VGA resolution short wave infrared (SWIR) cameras with Camera Link interface. Frame rates up to 303 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.