Allgemein
| Modell: | Goldeye CL-034 SWIR TEC1 |
| Produktserie: | Goldeye CL |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | SWIR |
| Spektralbereich: | 900 nm to 1700 nm |
| Auflösung: | 636 × 508 (0.32 MP) |
| Sensormodell: | Progressive scan 0.32 MP |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos-ingaas |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 9.54 × 7.62 mm (12.2 mm, Type 1) |
| Pixelgröße: | 15.00 µm × 15.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 14-bit |
| Monochrome Pixelformate: | Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 303 fps |
| Belichtungszeit: | 1 µs to 200.00 ms |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 33.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 10.8 V to 30.0 V |
| Stromverbrauch: | 11.8 W at 12 VDC |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 78 × 55 × 55 |
| Gewicht: | 350 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | Camera Link Base |
Goldeye CL-034 SWIR TEC1
Goldeye CL-034 TEC1 - High-speed VGA InGaAs camera
| Auflösung | 636 × 508 (0.32 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 303 fps |
| Digitale Schnittstelle | Camera Link Base |
The Goldeye CL-034 TEC1 high-speed camera is one of the fastest VGA resolution short wave infrared (SWIR) cameras with Camera Link interface. Frame rates up to 303 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.
Do you have any questions? We are here to help.