exo usb3

일반

모델: exo4000CU3
제품 코드: F001628
제품 시리즈: EXO USB3
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Color
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 400 nm to 1000 nm
해상도: 2,048 × 2,048 (4.00 MP)
센서 모델: CMOSIS/ams CMV4000
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 11.26 × 11.26 mm (15.93 mm, Type 1)
픽셀 크기: 5.50 µm × 5.50 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 8-bit, 12-bit
RGB 픽셀 형식: bayer8, bayer12packed

이미징 성능

다이나믹 레인지: 52 dB
SNR: 38 dB

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 74 fps
노출 시간: 27 µs to 60 s
게인: 0.0 dB to 11.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
특정 비절연 라인: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 커넥터: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
전원 공급 장치: 10 to 25VDC
전력 소비: External: 4.5 W (typical)

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 47 × 50 × 50
필터/보호 유리: IR-Cut - 680nm
IP 등급: IP40
렌즈 마운트: C-Mount
무게: 138 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 192 MByte
비휘발성 메모리 (플래시): 32 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스: usb3.0
인터페이스 커넥터: (Micro-B)
비전 표준: USB3 Vision

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: manual, auto, external
게인 모드: auto, manual
화이트 밸런스 모드: auto, manual
이미지 제어 기능: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화: internal, software, external
카메라 제어 기능: User Sets, PWM(4), Sequencer,

exo4000CU3

해상도 2,048 × 2,048 (4.00 MP)
프레임 레이트 74 fps
디지털 인터페이스 Usb3.0

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.