exo usb3

一般

モデル: exo4000CU3
製品コード: F001628
製品シリーズ: EXO USB3
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 2,048 × 2,048 (4.00 MP)
センサーモデル: CMOSIS/ams CMV4000
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: global-shutter
センサーサイズ: 11.26 × 11.26 mm (15.93 mm, 15.9mm (1"))
ピクセルサイズ: 5.50 µm × 5.50 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-Bit,12-Bit,12-Bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer12packed

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 52 dB
SNR: 38 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 74 fps
露光時間: 27 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 11.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源: 10 to 25VDC
消費電力: External: 4.5 W (typical)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 47 × 50 × 50
フィルター/保護ガラス: IR-Cut - 680nm
IP等級: IP40
レンズマウント: C-Mount
重量: 138 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 192 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: usb3.0
インターフェースコネクタ: (Micro-B)

FW機能 - 画像制御

露光モード: Manual, Auto, External
ゲインモード: Auto, Manual
ホワイトバランスモード: auto, manual
画像制御機能: FW Features - Image Control

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
カメラ制御機能: User Sets, PWM(4), Sequencer,

exo4000CU3

解像度

2,048 × 2,048 (4.00 MP)

フレームレート

74 fps

デジタルインターフェース

Usb3.0

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.