일반
| 모델: | Alvium GM2-2040 |
| 제품 시리즈: | Alvium GM2 |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도: | 4,512 × 4,512 (20.40 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX541 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 12.4 × 12.4 mm (17.5 mm, Type 1.1) |
| 픽셀 크기: | 2.74 µm × 2.74 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 12-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| YUV 픽셀 형식: | UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit |
| RGB 픽셀 형식: | BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default) |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
이미징 성능
| 양자 효율 @ 529 nm: | 68 % |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | Mainly depends on hardware and register settings. |
| 노출 시간: | 11 µs to 10 s |
| 게인: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 2 programmable GPIOs |
| I/O 커넥터: | Coax, STP |
| 전원 공급 장치: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 전력 소비: | Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value. |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 41 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount, CS-Mount |
| 무게: | 70 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium GM2-2040
Embedded vision GMSL2 camera with IMX541 sensor
| 해상도 | 4,512 × 4,512 (20.40 MP) |
|---|---|
| 디지털 인터페이스 | GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium GM2-2040 innovative GMSL2 camera with Sony IMX541 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.