一般
| モデル: | Alvium GM2-2040 |
| 製品シリーズ: | Alvium GM2 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono or Color |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 4,512 × 4,512 (20.40 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX541 |
| センサー構造(材料): | CMOS |
| シャッタータイプ: | Global Shutter |
| センサーサイズ: | 17.6 mm ø (Type 1.1) |
| ピクセルサイズ: | 2.74 µm × 2.74 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, RAW8, RAW10, RAW12, GREY, Y10, Y12 |
| YUVピクセルフォーマット: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit, UYVY |
| RGBピクセルフォーマット: | RGB8 (default), BGR8, RGB888 (default), RGB3 |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 68 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | Mainly depends on hardware and register settings. |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 programmable GPIOs |
| I/Oコネクタ: | Coax, STP |
| 電源: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 消費電力: | Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value. |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 41 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount |
| 重量: | 70 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 KByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium GM2-2040
Embedded vision GMSL2 camera with IMX541 sensor
解像度
4,512 × 4,512 (20.40 MP)
デジタルインターフェース
GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
Alvium GM2-2040 innovative GMSL2 camera with Sony IMX541 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.