Alvium GM2 Overview sRGB

일반

모델: Alvium FP3-210
제품 시리즈: Alvium FP3
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Color, Mono
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 300 nm to 1100 nm
해상도: 1,928 × 1,088 (2.10 MP)
센서 모델: ON Semi AR0521SR (HD mode)
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Rolling shutter (RS)
센서 크기: 4.2 × 2.4 mm (4.9 mm, Type 1/3.6)
픽셀 크기: 2.20 µm × 2.20 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 10-bit
모노크롬 픽셀 형식: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 픽셀 형식: UYVY, YUV422 8-bit
RGB 픽셀 형식: RGB3, RGB888 (default)

이미징 성능

양자 효율 @ 529 nm: 79 %

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: Mainly depends on hardware and register settings.
노출 시간: 8 µs to 10 s
게인: 0.0 dB to 24.1 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 2 programmable GPIOs
I/O 커넥터: Coax, STP
전원 공급 장치: 5 VDC over MIPI CSI-2
전력 소비: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 65 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 41 × 29 × 29
렌즈 마운트: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
무게: 70 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium FP3-210

Embedded vision FPD-Link III camera with AR0521 sensor

해상도 1,928 × 1,088 (2.10 MP)
디지털 인터페이스 FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium FP3-210 innovative FPD-Link III camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.