Allgemein
| Modell: | Alvium FP3-210 |
| Produktserie: | Alvium FP3 |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color, Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 300 nm to 1100 nm |
| Auflösung: | 1,928 × 1,088 (2.10 MP) |
| Sensormodell: | ON Semi AR0521SR (HD mode) |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Rolling shutter (RS) |
| Sensorgröße: | 4.2 × 2.4 mm (4.9 mm, Type 1/3.6) |
| Pixelgröße: | 2.20 µm × 2.20 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 10-bit |
| Monochrome Pixelformate: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| YUV-Pixelformate: | UYVY, YUV422 8-bit |
| RGB-Pixelformate: | RGB3, RGB888 (default) |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 79 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | Mainly depends on hardware and register settings. |
| Belichtungszeit: | 8 µs to 10 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 24.1 dB |
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
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Gewicht: | 70 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 KByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium FP3-210
Embedded vision FPD-Link III camera with AR0521 sensor
| Auflösung | 1,928 × 1,088 (2.10 MP) |
|---|---|
| Digitale Schnittstelle | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium FP3-210 innovative FPD-Link III camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.