一般
| モデル: | Alvium FP3-210 |
| 製品シリーズ: | Alvium FP3 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color, Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 1,928 × 1,088 (2.10 MP) |
| センサーモデル: | ON Semi AR0521SR (HD mode) |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Rolling shutter (RS) |
| センサーサイズ: | 4.2 × 2.4 mm (4.9 mm, Type 1/3.6) |
| ピクセルサイズ: | 2.20 µm × 2.20 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 10-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| YUVピクセルフォーマット: | UYVY, YUV422 8-bit |
| RGBピクセルフォーマット: | RGB3, RGB888 (default) |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 79 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | Mainly depends on hardware and register settings. |
| 露光時間: | 8 µs to 10 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 24.1 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 programmable GPIOs |
| I/Oコネクタ: | Coax, STP |
| 電源: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 消費電力: | Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value. |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 41 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 重量: | 70 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 KByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium FP3-210
Embedded vision FPD-Link III camera with AR0521 sensor
| 解像度 | 1,928 × 1,088 (2.10 MP) |
|---|---|
| デジタルインターフェース | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium FP3-210 innovative FPD-Link III camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.