일반
| 모델: | Alvium 1800 U-507 Pol |
| 제품 시리즈: | Alvium 1800 U |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono, Polarizer |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도: | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX264 Polarizer |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3) |
| 픽셀 크기: | 3.45 µm × 3.45 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 12-bit |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerRG12 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 34 fps |
| 노출 시간: | 28 µs to 10 s |
| 게인: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 4 programmable GPIOs |
| 전원 공급 장치: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| 전력 소비: | USB power: 2.0 W (typical) | Ext. power: 2.2 W (typical) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 38 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount, CS-Mount |
| 무게: | 60 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | usb3.0 |
| 비전 표준: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-507 Pol
Versatile USB camera with IMX264 Polarizer sensor
| 해상도 | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 34 fps |
| 디지털 인터페이스 | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-507 Pol innovative USB camera with Sony IMX264 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.