Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium U // Alvium 1800 U-507 Pol
Alvium U Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1800 U-507 Pol
Produktserie: Alvium 1800 U
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono, Polarizer
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX264 Polarizer
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
Bayer-Pixelformate: BayerRG12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 34 fps
Belichtungszeit: 28 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 4 programmable GPIOs
Stromversorgung: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
Stromverbrauch: USB power: 2.0 W (typical) | Ext. power: 2.2 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 38 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount
Gewicht: 60 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: usb3.0
Vision-Standard: USB3 Vision

Alvium 1800 U-507 Pol

Versatile USB camera with IMX264 Polarizer sensor

Auflösung 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Bildrate 34 fps
Digitale Schnittstelle Usb3.0
  Polarized Logo

Alvium 1800 U-507 Pol innovative USB camera with Sony IMX264 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.