일반
| 모델: | Alvium 1800 U-131 |
| 제품 시리즈: | Alvium 1800 U |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도: | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
| 센서 모델: | Teledyne e2v EV76C560 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 6.9 × 5.5 mm (8.7 mm, Type 1/1.8) |
| 픽셀 크기: | 5.30 µm × 5.30 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 10-bit |
| YUV 픽셀 형식: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB 픽셀 형식: | BGR8, RGB8 (default) |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerRG12 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 60 fps |
| 노출 시간: | 16 µs to 1 s |
| 게인: | 0.0 dB to 12.5 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 4 programmable GPIOs |
| 전원 공급 장치: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| 전력 소비: | USB power: 1.5 W (typical) | Ext. power: 1.5 W (typical) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 38 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 무게: | 60 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | usb3.0 |
| 비전 표준: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-131
Versatile USB camera with e2v EV76C560 sensor
| 해상도 | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 60 fps |
| 디지털 인터페이스 | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-131 innovative USB camera with e2v EV76C560 CMOS sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.