Generale
| Modello: | Alvium 1800 U-131 |
| Serie di prodotti: | Alvium 1800 U |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
| Modello sensore: | Teledyne e2v EV76C560 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 6.9 × 5.5 mm (8.7 mm, Type 1/1.8) |
| Dimensione pixel: | 5.30 µm × 5.30 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit |
| Formati pixel YUV: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| Formati pixel RGB: | BGR8, RGB8 (default) |
| Formati pixel Bayer: | BayerRG12 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 60 fps |
| Tempo di esposizione: | 16 µs to 1 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 12.5 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 4 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| Consumo energetico: | USB power: 1.5 W (typical) | Ext. power: 1.5 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 38 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso: | 60 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | usb3.0 |
| Standard Vision: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-131
Versatile USB camera with e2v EV76C560 sensor
| Risoluzione | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 60 fps |
| Interfaccia digitale | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-131 innovative USB camera with e2v EV76C560 CMOS sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.