Alvium U Overview sRGB

일반

모델: Alvium 1800 U-812 UV
제품 시리즈: Alvium 1800 U
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: UV
스펙트럼 범위: 200 nm to 1100 nm
해상도: 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
센서 모델: Sony IMX487
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 7.8 × 7.8 mm (11 mm, Type 2/3)
픽셀 크기: 2.74 µm × 2.74 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 12-bit
모노크롬 픽셀 형식: Mono8 (default)

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 51 fps

I/O 및 전원

비절연 라인: 4 programmable GPIOs
전원 공급 장치: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
전력 소비: USB power: 3.9 W (typical) | Ext. power: 4.1 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 65 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 38 × 29 × 29
렌즈 마운트: C-Mount, CS-Mount
무게: 65 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: usb3.0
비전 표준: USB3 Vision

Alvium 1800 U-812 UV

Versatile USB camera with IMX487 sensor

해상도 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
프레임 레이트 51 fps
디지털 인터페이스 Usb3.0
  UV Logo

Alvium 1800 U-812 UV innovative USB camera with Sony IMX487 global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.