Generale
| Modello: | Alvium 1800 U-812 UV |
| Serie di prodotti: | Alvium 1800 U |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | UV |
| Gamma spettrale: | 200 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 2,848 × 2,848 (8.10 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX487 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 7.8 × 7.8 mm (11 mm, Type 2/3) |
| Dimensione pixel: | 2.74 µm × 2.74 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 12-bit |
| Formati pixel monocromatici: | Mono8 (default) |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 51 fps |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 4 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| Consumo energetico: | USB power: 3.9 W (typical) | Ext. power: 4.1 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 38 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount |
| Peso: | 65 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | usb3.0 |
| Standard Vision: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-812 UV
Versatile USB camera with IMX487 sensor
| Risoluzione | 2,848 × 2,848 (8.10 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 51 fps |
| Interfaccia digitale | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-812 UV innovative USB camera with Sony IMX487 global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.