Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium U // Alvium 1800 U-812 UV
Alvium U Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1800 U-812 UV
Produktserie: Alvium 1800 U
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: UV
Spektralbereich: 200 nm to 1100 nm
Auflösung: 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX487
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 7.8 × 7.8 mm (11 mm, Type 2/3)
Pixelgröße: 2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
Monochrome Pixelformate: Mono8 (default)

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 51 fps

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 4 programmable GPIOs
Stromversorgung: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
Stromverbrauch: USB power: 3.9 W (typical) | Ext. power: 4.1 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 38 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount
Gewicht: 65 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: usb3.0
Vision-Standard: USB3 Vision

Alvium 1800 U-812 UV

Versatile USB camera with IMX487 sensor

Auflösung 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
Bildrate 51 fps
Digitale Schnittstelle Usb3.0
  UV Logo

Alvium 1800 U-812 UV innovative USB camera with Sony IMX487 global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.