제품 // 에어리어 스캔 카메라 // Alvium // Alvium C // Alvium 1800 C-130 VSWIR
Alvium C Overview sRGB

일반

모델: Alvium 1800 C-130 VSWIR
제품 시리즈: Alvium C
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: SWIR, Visible SWIR
스펙트럼 범위: 400 nm to 1700 nm
해상도: 1,296 × 1,032 (1.30 MP)
센서 모델: Sony IMX990 | InGaAs
센서 아키텍처 (소재): cmos-ingaas
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 6.4 × 5.1 mm (8.2 mm, Type 1/2)
픽셀 크기: 5.00 µm × 5.00 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 10-bit, 12-bit, 8-bit
모노크롬 픽셀 형식: GREY, Mono8 (default), RAW10, RAW12, RAW8 (default), Y10, Y12

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 130 fps
노출 시간: 15 µs to 10 s
게인: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 2 programmable GPIOs
전원 공급 장치: 5 VDC over MIPI CSI-2
전력 소비: Typical: 1.9 W

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 55 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 26 × 29 × 29
렌즈 마운트: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
무게: 40 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-130 VSWIR

Embedded vision CSI-2 camera with IMX990 sensor

해상도 1,296 × 1,032 (1.30 MP)
프레임 레이트 130 fps
디지털 인터페이스 MIPI CSI-2, up to 4 lanes
  SWIR Logo

Alvium 1800 C-130 VSWIR innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX990 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.