一般
| モデル: | Alvium 1800 C-130 VSWIR |
| 製品シリーズ: | Alvium C |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | SWIR, Visible SWIR |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1700 nm |
| 解像度: | 1,296 × 1,032 (1.30 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX990 | InGaAs |
| センサー構造(材料): | cmos-ingaas |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 6.4 × 5.1 mm (8.2 mm, Type 1/2) |
| ピクセルサイズ: | 5.00 µm × 5.00 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | GREY, Mono8 (default), RAW10, RAW12, RAW8 (default), Y10, Y12 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 130 fps |
| 露光時間: | 15 µs to 10 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 programmable GPIOs |
| 電源: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 消費電力: | Typical: 1.9 W |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 26 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 重量: | 40 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 KByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-130 VSWIR
Embedded vision CSI-2 camera with IMX990 sensor
| 解像度 | 1,296 × 1,032 (1.30 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 130 fps |
| デジタルインターフェース | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-130 VSWIR innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX990 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.