WaferDemo Cutout
WaferDemo Cutout

고정밀 웨이퍼 검사를 위한 라인 스캔

최대 정밀도. 최소 결함. 최대 공정 신뢰성.


맞춤형 비전 솔루션에 대해 전문가에게 문의하십시오.

Phone Icon Mail Icon

웨이퍼 검사 전문가와 상담하기

현대 웨이퍼 검사에 대한 요구사항

기술적 성능 매개변수

균일한 암시야 조명 덕분에 10µm 크기의 스크래치도 고반사 표면에서 가시화됩니다.

Analysis 03

스캔 폭

210 mm / 310 mm

Analysis 02

결의

 5–15 마이크로미터

Optimization Support 05

스캔 시간

< 웨이퍼당 10초 미만

Modules 02

조명

명시야/동축 + 암시야 조합으로 최대 대비 구현

Optimization Support 02

동질성

코로나 II 반사판 기술로 매우 균일한 조명 구현

모든 웨이퍼 크기에 맞는 최적의 솔루션

Allied Vision은 allPIXA evo 카메라, 렌즈, Corona II 조명, 지능형 조정 도구 및 선택적 라인 스캔 비전 플랫폼을 결합하여 200mm 및 300mm 웨이퍼 검사용 표준 구성 요소로 구성된 완벽한 솔루션을 제공합니다. 기존 및 신규 생산 라인에 빠르고 안정적이며 최적의 통합이 가능합니다.

200mm 웨이퍼 크기

13 µm

6.5 µm

  • 카메라: 1x allPIXA evo 16k (컬러)
  • 조명: 1x 밝은 필드 (340 mm), 2x 어두운 필드 (340 mm)
  • 특징: 컴팩트한 단일 카메라 설정, 스티칭 불필요.
  • 카메라: 1x allPIXA evo 32k (모노)
  • 조명: 1x 밝은 필드 (340 mm), 2x 어두운 필드 (340 mm)
  • 특징: 컴팩트한 단일 카메라 설정, 스티칭 불필요.

옵션: 정렬 어댑터, 정렬 눈금자 및 GCT의 정렬 기능 소프트웨어 통합을 통해 밀리미터 단위의 정밀한 설정이 가능합니다. 빠르고, 반복 가능하며, 신뢰할 수 있습니다.

300mm 웨이퍼 크기

9.5 µm

5 µm

  • 카메라: 1x allPIXA evo 32k (모노)
  • 조명: 1x 밝은 필드 (510 mm), 2x 어두운 필드 (510 mm)
  • 특징: 컴팩트한 단일 카메라 설정, 스티칭 불필요.

  • 카메라: 2x allPIXA evo 32k (모노)
  • 조명: 1x 밝은 필드 (510 mm), 2x 어두운 필드 (510 mm)
  • 특징: 듀얼 카메라 설정으로 최대 정밀도.

옵션: 정렬 어댑터, 정렬 눈금자 및 GCT의 정렬 기능 소프트웨어 통합을 통해 밀리미터 단위의 정밀한 설정 가능 – 빠르고, 반복 가능하며, 신뢰할 수 있습니다.

다음 단계를 준비하셨나요?

저희에게 연락해 주세요

Placeholder Image
Placeholder Image

지금 바로 전문가에게 문의하세요!













*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.