WaferDemo Cutout
WaferDemo Cutout

高精度ウェーハ検査用ラインスキャン

最高精度。最小欠陥。最高のプロセス信頼性。


カスタマイズされたビジョンソリューションについては、当社の専門家にお問い合わせください。

Phone Icon Mail Icon

ウェハ検査のエキスパートに聞く

現代のウェーハ検査における要件

技術的性能パラメータ

均一な暗視野照明により、10 µmの傷が可視化されます。これは高反射表面においても同様です。

Analysis 03

スキャン幅

210 mm / 310 mm

Analysis 02

決議

 5–15 µm

Optimization Support 05

スキャン時間

1枚あたり10秒未満

Modules 02

イルミネーション

明視野/同軸+暗視野の組み合わせによる最大コントラスト

Optimization Support 02

均質性

コロナIIリフレクター技術による非常に均一な照明

あらゆるウェーハサイズに最適なソリューション

アライドビジョンは、allPIXA evoカメラ、レンズ、Corona II照明、インテリジェント調整ツール、およびオプションのラインスキャンビジョンプラットフォームを組み合わせることで、200mmおよび300mmウェーハの両方に対応するウェーハ検査用標準コンポーネントで構成される完全なソリューションを提供します。高速で信頼性が高く、既存および新規の生産ラインに最適に統合可能です。

200 mm ウェーハサイズ

13 µm

6.5 µm

  • カメラ:1x allPIXA evo 16k(カラー)
  • 照明:1x 明るい場 (340 mm)、2x 暗い場 (340 mm)
  • 特徴:コンパクトなシングルカメラ構成、スティッチング不要。
  • カメラ:1x allPIXA evo 32k(モノクロ)
  • 照明:1x 明るいフィールド (340 mm)、2x 暗いフィールド (340 mm)
  • 特徴:コンパクトなシングルカメラ構成、スティッチング不要。

オプション:アライメントアダプター、アライメント定規、および GCT へのアライメント機能のソフトウェア統合により、セットアップはミリ単位の精度で、迅速、再現性、信頼性を実現します。

300 mm ウェーハサイズ

9.5 µm

5 µm

  • カメラ: 1x allPIXA evo 32k (モノクロ)
  • 照明:1x 明視野 (510 mm)、2x 暗視野 (510 mm)
  • 特徴:コンパクトなシングルカメラ構成、スティッチング不要。

  • カメラ:2x allPIXA evo 32k(モノクロ)
  • 照明:1x 明るいフィールド (510 mm)、2x 暗いフィールド (510 mm)
  • 特徴:デュアルカメラ構成による最高精度。

オプション:アライメントアダプター、アライメント定規、およびGCTへのアライメント機能のソフトウェア統合により、セットアップはミリ単位の精度を実現 – 高速、再現性、信頼性を兼ね備えています。

次のステップへ進む準備はできていますか?

お問い合わせください

Placeholder Image
Placeholder Image

今すぐ専門家にご相談ください!













*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.