Zeilentechnologie für hochpräzise Wafer-Inspektion
Maximale Präzision. Minimale Fehlerquote. Maximale Prozesssicherheit.
Wenden Sie sich an unsere Experten für Ihre maßgeschneiderte Vision-Lösung.
Sprechen Sie mit unseren Experten
Die richtige Lösung für jede Wafergröße
Mit der Kombination aus allPIXA evo-Kameras, Objektiven, Corona II-Beleuchtung und intelligenten Einstellwerkzeugen bietet Allied Vision eine Komplettlösung aus Standardkomponenten für die Wafer-Inspektion – sowohl für 200-mm- als auch für 300-mm-Wafer. Schnell, zuverlässig und optimal in bestehende und neue Produktionslinien integrierbar.
Wafergröße 200 mm
13 µm |
6,5 µm |
|
|
Optional: Mit dem Ausrichtungsadapter, dem Ausrichtungslineal und der Software-Integration einer Ausrichtungsfunktion in GCT ist die Einrichtung millimetergenau – schnell, wiederholbar und zuverlässig.
Wafergröße 300 mm
9,5 µm |
5 µm |
|
|
Optional: Mit dem Ausrichtungsadapter, dem Ausrichtungslineal und der Software-Integration einer Ausrichtungsfunktion in GCT ist die Einrichtung millimetergenau – schnell, wiederholbar und zuverlässig.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Kontaktieren Sie jetzt unsere Experten!