WaferDemo Cutout
WaferDemo Cutout

Scansione lineare per l'ispezione ad alta precisione dei wafer

Massima precisione. Difetti minimi. Massima affidabilità di processo.


Contatta i nostri esperti per una soluzione personalizzata per la tua vista.

Requisiti per l'ispezione moderna dei wafer

Parametri tecnici di prestazione

Grazie all'illuminazione omogenea in campo oscuro, è possibile vedere un graffio di 10 µm anche su superfici altamente riflettenti.

Analysis 03

Larghezze di scansione

210 mm / 310 mm

Analysis 02

Risoluzione

 5–15 µm

Optimization Support 05

Tempo di scansione

< 10 secondi per wafer

Modules 02

Illuminazione

Campo chiaro / combinazione coassiale + campo scuro per il massimo contrasto

Optimization Support 02

Omogeneità

Illuminazione molto uniforme grazie alla tecnologia dei riflettori Corona II

La soluzione giusta per ogni dimensione di wafer

Con la combinazione di tutte le telecamere PIXA evo, gli obiettivi, l'illuminazione Corona II, gli strumenti di regolazione intelligenti e la piattaforma di visione a scansione lineare opzionale, Allied Vision offre una soluzione completa composta da componenti standard per l'ispezione dei wafer, sia da 200 mm che da 300 mm. Veloce, affidabile e perfettamente integrabile nelle linee di produzione esistenti e nuove.

Dimensioni wafer 200 mm

13 µm

6,5 µm

  • Fotocamera: 1x allPIXA evo 16k (colore)
  • Illuminazione: 1x campo chiaro (340 mm), 2x campo scuro (340 mm)
  • Caratteristica speciale: configurazione compatta con una sola telecamera, non è necessario alcun stitching.
  • Telecamera: 1x allPIXA evo 32k (mono)
  • Illuminazione: 1x campo chiaro (340 mm), 2x campo scuro (340 mm)
  • Caratteristica speciale: configurazione compatta con telecamera singola, non richiede stitching.

Opzionale: con l'adattatore di allineamento, il righello di allineamento e l'integrazione software di una funzione di allineamento in GCT, la configurazione è precisa al millimetro: veloce, ripetibile e affidabile.

Dimensioni wafer 300 mm

9,5 µm

5 µm

  • Fotocamera: 1x allPIXA evo 32k (mono)
  • Illuminazione: 1x campo chiaro (510 mm), 2x campo scuro (510 mm)
  • Caratteristica speciale: configurazione compatta con una sola telecamera, non è necessario il stitching.

  • Telecamera: 2x allPIXA evo 32k (mono)
  • Illuminazione: 1x campo chiaro (510 mm), 2x campo scuro (510 mm)
  • Caratteristica speciale: massima precisione con configurazione a doppia telecamera.

Opzionale: con l'adattatore di allineamento, il righello di allineamento e l'integrazione software di una funzione di allineamento in GCT, la configurazione è precisa al millimetro: veloce, ripetibile e affidabile.

Sei pronto per il prossimo passo?

Contattaci

Placeholder Image
Placeholder Image

Contatta subito i nostri esperti!













*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.