회사 // 뉴스
IP Core GigE 3.0

Allied Vision, 10 Gbps를 뛰어넘는 데이터 전송 속도를 구현하는 GigE Vision 3.0 기반 FPGA IP 코어 출시

06/10/2026 | 제품 소식

이번 출시 시점은 GigE Vision 3.0 표준의 공식 발표 시기와 일치합니다

머신 비전 카메라 및 이미징 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업인 Allied Vision은 오늘, 새로 승인된 GigE Vision 3.0 표준을 최초로 완벽하게 구현한 최신 FPGA IP 코어를 출시한다고 발표했습니다. GigE Vision 기술 위원회 내에서 수년간의 전념적인 준비 작업을 거쳐, GigE Vision 3.0 사양의 공식 발표와 동시에 이루어진 이번 출시는 업계에 있어 중요한 이정표가 될 것입니다. 새로운 GigE Vision 3.0 디바이스 IP 코어는 업계 표준 내에서 GigE Vision의 속도를 더욱 높여, 기존 약 10 기가비트/초의 한계를 뛰어넘는 데이터 전송 속도를 가능하게 하는 동시에 시스템 복잡성과 CPU 오버헤드를 대폭 줄여줍니다.

이번 출시는 머신 비전 애플리케이션에서 점점 더 높아지는 대역폭 및 효율성에 대한 수요를 충족시킵니다. 업계에서 검증된 RoCEv2(RDMA over Converged Ethernet v2) 표준을 기반으로 하는 GigE Vision 원격 스트리밍 프로토콜을 활용하는 Allied Vision의 솔루션은 10 및 25 Gbps에서 원활한 데이터 전송을 가능하게 하며, 향후 100 및 200 Gbps 네트워크를 지원하도록 설계된 확장 가능한 아키텍처를 갖추고 있습니다. 이러한 발전을 통해 머신 비전 시스템은 인터페이스 제한으로 인한 병목 현상 없이 고속 카메라 및 복잡한 데이터 처리 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

속도 장벽을 허물고 CPU 부하를
줄임
이 새로운 IP 코어는 GigE Vision 원격 스트리밍 프로토콜을 활용하여 이전 세대의 성능 한계를 극복합니다. RoCEv2를 채택함으로써, 이 프로토콜은 기존의 10 Gbps 한계를 훨씬 뛰어넘는 데이터 전송 속도를 가능하게 합니다. 현재 이 IP 코어는 10 및 25 Gbps 인터페이스를 지원하여, 까다로운 애플리케이션에 즉각적인 성능 향상을 제공합니다.

이 아키텍처의 중요한 장점은 원격 DMA(직접 메모리 액세스) 기능을 활용한다는 점입니다. 이 기능은 데이터 처리 작업을 프로세서에서 네트워크 인터페이스로 오프로드함으로써 수신기 CPU 부하를 대폭 줄여줍니다. 이제 시스템 설계자는 귀중한 CPU 자원을 핵심 애플리케이션에 할당할 수 있어, 더 효율적이고 강력한 비전 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한, 이 프레임워크는 GigE Vision 프로토콜의 통합을 간소화하는 강력한 도구와 문서를 고객에게 제공함으로써 시장 출시 기간을 대폭 단축합니다.

Allied Vision의 IP 코어 제품 관리자 마티아스 샤플란드(Matthias Schaffland)는 “GigE Vision 3.0 표준은 머신 비전 분야에 획기적인 변화를 가져올 것이며, 당사가 이러한 진화의 최전선에 서게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다”라고 말했습니다. "당사의 새로운 FPGA IP 코어는 10Gbps의 장벽을 허물었을 뿐만 아니라, CPU 오버헤드를 줄이고 통합을 간소화함으로써 개발자들이 실제로 직면하는 과제들을 해결합니다. 표준화 과정에 깊이 참여하고 수백 명의 고객을 지원해 온 풍부한 경험을 바탕으로, 이 솔루션이 파트너사들이 더 빠르고 효율적이며 확장 가능한 비전 시스템을 구축할 수 있도록 지원할 것이라고 확신합니다."

이미징 기술에서 솔루션까지 – 고객의 신뢰를 얻기 위해 설계되었습니다.
Allied Vision의 광범위한 제품 포트폴리오는 자동화, 로봇 공학, 전자 제품 검사 등 다양한 분야의 업계 전문가들의 다채로운 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
“저희는 고객의 특정 애플리케이션에 가장 적합한 기술을 제공하여, 맞춤형 통합 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.”라고 로버트 프란츠(Robert Franz)는 말했습니다. “단일 부품이 필요하든 완전한 시스템이 필요하든, Allied Vision은 혁신적이고 신뢰할 수 있는 이미징 기술로 고객의 과제를 해결해 줄 신뢰할 수 있는 파트너입니다.”