GigE Vision 3.0 Device IP Core
FPGA용 GigE Vision 3.0 Device IP Core
- AMD UltraScale 시리즈(및 그 이후 모델) 및 Altera Agilex 디바이스와 호환
- 콤팩트하고 사용자 정의 가능
- 10Gbps 및 25Gbps 속도 지원에 최적화되어 설계됨
- 스트리밍을 위해 RoCEv2 RDMA 프로토콜 및 GenDC 페이로드 사용
- 작동 가능한 레퍼런스 디자인 형태로 제공
건축
GigE Vision 3.0 IP 코어 설명
GigE Vision은 널리 알려진 이더넷 기술을 기반으로 하는 비전 애플리케이션용 표준 통신 프로토콜입니다. 이를 통해 GigE Vision 장치와 TCP/IP 프로토콜 패밀리를 실행하는 호스트 간의 손쉬운 인터페이싱이 가능합니다.
GigE Vision 3.0은 Remote DMA 프로토콜인 RoCEv2, 특히 Reliable Connection SEND 전송 기능을 활용한 스트리밍을 도입하여 10 Gbps 이상의 데이터 전송률 요구 사항을 충족합니다.
Allied Vision은 GigE Vision 인터페이스를 사용하는 FPGA 기반 송신기 제품을 구축하기 위한 IP 코어 세트와 개발 프레임워크를 제공합니다. GigE Vision의 고속 특성상, 송신기는 임베디드 GigE 코어의 빠른 FPGA 기반 구현이 필요합니다. GigE Vision 3.0 코어 세트는 AMD UltraScale 시리즈(및 그 이후 버전) 또는 Altera Agilex 디바이스에서 최고의 성능을 제공합니다.
리소스 사용량
장점
eGrabber SDK 포함
최소한의 CPU 리소스만 사용하면서도 고성능 비디오 애플리케이션을 빠르고 쉽게 설계할 수 있는 구성 요소를 제공하는, 다양한 기능을 갖춘 소프트웨어 툴킷입니다. 여기에는 GigEVision 3 애플리케이션을 위한 GigE Vision 2 및 RoCEv2 지원 필터 드라이버와 Windows 또는 Linux용 수집 라이브러리는 물론, GigE Vision/GenICam 호환 뷰어를 포함한 샘플 애플리케이션도 포함되어 있습니다.
eGrabber 알아보기
FPGA 개발 키트에 대한 폭넓은 지원
Allied Vision의 FPGA IP 코어는 FPGA 개발 키트 상에서 완벽하게 작동하는 레퍼런스 디자인 형태로 제공됩니다. 당사는 AMD, Altera 및 Microchip의 다양한 상용 키트를 지원합니다.
제공된 레퍼런스 디자인
완벽한 기능을 갖춘 레퍼런스 디자인: Allied Vision의 FPGA 솔루션은 FPGA IP 코어와 함께 합의된 공통 플랫폼에서 구동되는, 독립적이고 완벽한 기능을 갖춘 레퍼런스 디자인 형태로 제공됩니다. 이를 통해 개발 시간을 최소화하고 작은 폼팩터에서도 최상의 성능을 발휘할 수 있을 뿐만 아니라, 설계를 맞춤화할 수 있는 충분한 유연성도 확보할 수 있습니다. Allied Vision의 코어는 콤팩트하여 FPGA 내에 애플리케이션에 필요한 충분한 공간을 확보해 줍니다.
사용자 지정 구성
설계의 일부는 바이너리 파일로만 제공되며(예: GigE Vision 제어 프로토콜 라이브러리), 다른 부분은 소스 코드로 제공됩니다. 이 설계 프레임워크에는 필요한 모든 설계 파일과 코어, Vivado 또는 Quartus 프로젝트 파일이 포함되어 있습니다. 이 프레임워크는 구성 가능한 테스트 패턴 생성기를 갖춘 GigE Vision 카메라 시스템으로 구성되어 있습니다. 이 시스템은 상용 평가 보드용 레퍼런스 디자인으로 제공됩니다. 이 레퍼런스 디자인은 AMD 또는 Altera 개발 도구(제공 범위에 포함되지 않음)를 사용합니다.
원격 DMA/RoCEv2 지원
GigE Vision 3의 주요 신규 기능은 스트리밍을 위한 원격 DMA/RoCEv2 지원입니다. 이를 통해 데이터 수신 작업이 RoCEv2 호환 네트워크 카드로 완전히 오프로드되므로, 더 이상 CPU가 관여하지 않게 됩니다. 덕분에 10G를 상회하는 더 높은 데이터 전송 속도를 구현할 수 있습니다.
FMC 인터페이스 확장 기능
다양한 레퍼런스 보드의 기능을 확장하기 위해, NBaseT를 지원하는 10G 이더넷용 FMC 카드를 제공합니다. 평가 보드에는 일반적으로 25G SFP28 인터페이스가 탑재되어 있습니다.