GigE Vision 3.0 Device IP Core
GigE Vision 3.0 Device IP Core per FPGA
- Compatibile con i dispositivi della serie AMD UltraScale (e versioni successive) e Altera Agilex
- Compatto e personalizzabile
- Progettato per supportare velocità di 10 e 25 Gbps
- Utilizza il protocollo RDMA RoCEv2 e il payload GenDC per lo streaming
- Fornito come progetto di riferimento funzionante
Architettura
Descrizione dell'IP Core GigE Vision 3.0
GigE Vision è un protocollo di comunicazione standard per applicazioni di visione basato sulla nota tecnologia Ethernet. Consente un facile interfacciamento tra dispositivi GigE Vision e host che eseguono la famiglia di protocolli TCP/IP.
GigE Vision 3.0 soddisfa i requisiti per velocità di trasmissione dati superiori a 10 Gbps introducendo lo streaming tramite il protocollo Remote DMA RoCEv2, in particolare la funzione di trasporto Reliable Connection SEND.
Allied Vision offre una serie di IP Cores e un framework di sviluppo per realizzare prodotti trasmettitori basati su FPGA che utilizzano l'interfaccia GigE Vision. Data la velocità di GigE Vision, i trasmettitori richiedono una veloce implementazione basata su FPGA del core GigE integrato. Il set di core GigE Vision 3.0 offre le migliori prestazioni con i dispositivi della serie AMD UltraScale (e più recenti) o con i dispositivi Altera Agilex.
Utilizzo delle risorse
Vantaggi
SDK eGrabber incluso
Un kit di strumenti software ricco di funzionalità che fornisce gli elementi fondamentali per progettare in modo semplice e veloce applicazioni video ad alte prestazioni che utilizzano risorse CPU minime. Questo include anche un driver software per il supporto GigE Vision 2 e RoCEv2 per le applicazioni GigEVision 3 e una libreria di acquisizione per Windows o Linux, insieme ad applicazioni di esempio, tra cui un visualizzatore conforme a GigE Vision/GenICam.
Scopri eGrabber
Ampio supporto per i kit di sviluppo FPGA
I IP Cores FPGA di Allied Vision vengono forniti sotto forma di progetti di riferimento completamente funzionanti su un kit di sviluppo FPGA. Supportiamo un'ampia gamma di kit standard prodotti da AMD, Altera e Microchip.
Progetto di riferimento fornito
Progetto di riferimento completamente funzionante: le soluzioni FPGA di Allied Vision vengono fornite sotto forma di progetto di riferimento autonomo e completamente funzionante, che opera su una piattaforma comune concordata insieme agli IP Cores FPGA. Ciò riduce al minimo i tempi di sviluppo e garantisce prestazioni eccellenti con un ingombro ridotto, lasciando al contempo sufficiente flessibilità per personalizzare il progetto. I core Allied Vision sono compatti e lasciano spazio sufficiente nell'FPGA per la vostra applicazione.
Configurazione personalizzata
Alcune parti del progetto sono fornite esclusivamente come file binari (ad esempio la libreria del protocollo di controllo GigE Vision), mentre altre sono fornite come codice sorgente. Il framework di progettazione include tutti i file di progettazione e i core necessari, nonché i file di progetto Vivado o Quartus. È configurato come un sistema di telecamere GigE Vision con un generatore di pattern di test configurabile. Questo sistema viene fornito come progetto di riferimento per una scheda di valutazione disponibile in commercio. Il progetto di riferimento utilizza gli strumenti di sviluppo AMD o Altera (non inclusi nella fornitura).
Supporto DMA remoto/RoCEv2
La principale novità di GigE Vision 3 è il supporto del DMA remoto/RoCEv2 per lo streaming. Ciò trasferisce interamente la ricezione dei dati alla scheda di rete compatibile con RoCEv2, in modo che la CPU non sia più coinvolta. Ciò consente velocità di trasmissione superiori a 10 Gbps.
Estensioni dell'interfaccia FMC
Per ampliare le funzionalità delle varie schede di riferimento, forniamo schede FMC per Ethernet 10G con supporto NBaseT. Le schede di valutazione dispongono solitamente di interfacce SFP28 da 25G.