alecs header

Alecs

Open Smart Camera

Scopri il futuro della visione artificiale. Intelligente, flessibile e potente. Crea i tuoi algoritmi, integra software di terze parti e modella il sistema esattamente in base alle tue esigenze.

alecs mit nvidia

La soluzione completa per la visione artificiale

Alecs è una piattaforma aperta per Smart Camere progettata per applicazioni esigenti di visione artificiale e intelligenza artificiale. Combina l'acquisizione di immagini di alta qualità con la potente elaborazione AI edge di NVIDIA in un unico e robusto alloggiamento IP67. Ciò consente di sviluppare, implementare e scalare soluzioni di visione intelligente più rapidamente, senza aggiungere complessità al sistema.

Perché scegliere Alecs per la tua applicazione

I vantaggi per il cliente in breve

Alecs si adatta alla tua applicazione, non il contrario.

Optimization Support 04

Tempo di commercializzazione più rapido

Crea e distribuisci applicazioni avanzate di visione artificiale e intelligenza artificiale senza PC esterni o complesse integrazioni di sistema.

Modules 10

Affidabilità e versatilità comprovate

Costruito sulla piattaforma affidabile Alvium, offre un'ampia gamma di sensori e un ricco set di funzionalità, garantendo prestazioni affidabili e flessibilità per qualsiasi applicazione.

Modules 01

Massima flessibilità di progettazione

Scegli il sensore, la potenza di calcolo, l'illuminazione e lo stack software più adatti al tuo caso d'uso, dall'ispezione classica all'analisi basata sull'intelligenza artificiale.

Analysis 02

Controllo totale sui tuoi dati

Acquisisci, elabora e analizza le immagini direttamente sul dispositivo, senza bisogno del cloud.

Food & Beverage

Costruito per ambienti industriali

L'alloggiamento con grado di protezione IP67, la resistenza alle vibrazioni e agli urti e un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -20 e +65 °C garantiscono un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Modules 03

Aperto e a prova di futuro

Un'architettura a piattaforma aperta consente una facile integrazione di software di terze parti, modelli di intelligenza artificiale personalizzati ed estensioni specifiche per le applicazioni.

Alecs Features V2

// Caratteristiche

  • Immagini monocromatiche e a colori ad alta risoluzione (5 e 12 MP)
  • GenICam per accesso CSI-2
  • Accesso Video4Linux2
  • Spie luminose su entrambi i lati liberamente programmabili
  • RS485 per lunghe distanze fino al PLC
  • 2 Opto-In, 2 Opto-Out, 1 Strobe-Out, RS485-Out
  • Connettori M12 per Ethernet e alimentazione/IO
  • Anello luminoso esterno azionato da Alecs

Flessibilità del software al servizio della tua visione

Sviluppa, integra e scala in tutta libertà

Alecs è basato sulla potente piattaforma NVIDIA® Jetson Orin™ ed è pienamente compatibile con Linux, offrendovi completa libertà di sviluppare, integrare e implementare le vostre applicazioni di visione artificiale.

A seconda della strategia di sviluppo adottata, Alecs offre tre approcci flessibili per l’implementazione del software, dalla programmazione completamente personalizzata all’utilizzo di soluzioni di visione artificiale già esistenti e comunemente impiegate nel settore.

Innovations Ideas 01

Codifica flessibile

Sviluppa la tua logica di elaborazione delle immagini e di decisione utilizzando C#, C++ o Python.

eVision  Libraries

Librerie eVision

Semplifica lo sviluppo con potenti librerie di elaborazione delle immagini e deep learning.

Semicon, Electronics & Display inspection

Software di visione artificiale compatibile

Perfetta integrazione con i più diffusi software di visione artificiale per una rapida implementazione.

Alecs Simple Workflow

Alecs include una licenza di prova di 30 giorni per tutte le librerie eVision, comprese le funzionalità di deep learning, offrendo un ambiente di sviluppo indipendente dall'hardware per la creazione rapida di applicazioni.

Il diagramma di flusso dei dati mostra come l'acquisizione e la pre-elaborazione delle immagini, lo streaming, l'elaborazione delle immagini e la codifica delle decisioni siano collegati, evidenziando lo spazio del cliente nell'elaborazione delle immagini e nella codifica delle decisioni. Illustra inoltre come le tre opzioni software interagiscono con l'accesso alle immagini, l'archiviazione e le interfacce per una perfetta integrazione con i flussi di lavoro di visione artificiale esistenti.

Comprendere il prodotto - Alecs Applications

Controllo qualità e ispezione in linea

Garantite una produzione impeccabile con Alecs. Rilevate istantaneamente difetti, parti mancanti o deviazioni sulla linea. L'intelligenza artificiale integrata e l'elaborazione delle immagini forniscono risultati rapidi e affidabili direttamente sulla telecamera.

alecs applications 1

Visione artificiale e pick-and-place

Aumenta l'efficienza della Robotica con Alecs. Individua, preleva e smista gli oggetti con precisione. Gli algoritmi di visione flessibili funzionano a bordo, consentendo un'automazione più intelligente e veloce senza hardware aggiuntivo.

AdobeStock 1802165542

Logistica, farmaceutica e imballaggi alimentari

Imballaggi più veloci e intelligenti con Alecs. Lettura istantanea di codici a barre, codici QR ed etichette (OCV/OCR). L'elaborazione integrata nella telecamera riduce i ritardi, consentendo smistamento, tracciamento e identificazione dei pacchi più rapidi e in tempo reale.

AdobeStock 30652161

Monitoraggio dell'agricoltura e delle colture

Aumenta la resa e la qualità con Alecs. Rileva la maturità, le malattie o i parassiti direttamente sul campo. L'intelligenza artificiale integrata nella fotocamera analizza frutti, foglie e piante in tempo reale, consentendo decisioni di raccolta più rapide, interventi tempestivi e colture più sane senza attrezzature aggiuntive.

application robotics tomato picking 1739883170

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision