shr header

SHR

Massima risoluzione per una qualità dell'immagine senza compromessi.

Le telecamere SHR offrono una qualità dell'immagine senza compromessi con una risoluzione fino a 245 MP, combinando pixel di grandi dimensioni e formati di sensori di grandi dimensioni. La correzione avanzata dell'ombreggiatura e dei pixel difettosi garantisce linearità, omogeneità e basso rumore eccezionali anche per compiti ottici impegnativi.

SHR - Realizzata per compiti impegnativi

Approfitta dei pixel grandi per ottenere dettagli eccezionali!

Le telecamere SHR garantiscono la massima risoluzione con pixel grandi e sensori di grandi dimensioni. La SHR raggiunge una risoluzione fino a 245 MP quando il compito da svolgere richiede una qualità dell'immagine senza compromessi. I sensori di grandi dimensioni richiedono una cura particolare nella telecamera per garantire un'immagine omogenea. La correzione dell'ombreggiatura per compiti ottici impegnativi e la correzione dei pixel difettosi definita dall'utente garantiscono linearità, omogeneità e basso rumore eccezionali. 

  • Alta risoluzione con pixel di grandi dimensioni fino a 245 megapixel e una frequenza di immagine ottimizzata
  • Interfacce all'avanguardia 10GigE e CoaXPress-12 con PoE o PoCXP
  • 512 MB di memoria immagine interna

Costruito per la tua visione

SHR è la telecamera perfetta per te se:

  • Le tue applicazioni richiedono un'ispezione molto dettagliata.
  • Hai bisogno di una risoluzione estremamente elevata e di un trasferimento rapido delle immagini.
  • Hai bisogno di una riproduzione precisa delle immagini e di un allineamento accurato dei sensori.
  • Desideri ottenere linearità, omogeneità e basso rumore eccezionali.

// Funzionalità potenti

  • Massima risoluzione con velocità di acquisizione ottimizzata
  • Sensori CMOS Sony con otturatore rolling e globale
  • Mono e colore (modello Bayer, bilanciamento automatico del bianco)
  • Memoria immagini interna da 512 MB
  • Trasmissione a 8 o 12 bit
  • Filettatura M72 (FFD 19,55)
  • Correzione dei pixel difettosi definita dall'utente
  • ROI, tabella di ricerca, binning, gamma, offset
  • Compatibile con GenICam
  • Tempo di esposizione: Trigger manuale/automatico/esterno
  • Controller strobo LED multi-channel integrato
  • Interfaccia I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche programmabili, sequenziatori e timer, RS232
  • Adatto per camere bianche

// Connessioni versatili per obiettivi

L'elevata precisione strutturale nell'allineamento dei sensori e nell'alloggiamento garantisce una riproduzione precisa delle immagini e una tenuta sicura per l'attacco della fotocamera, l'adattatore e gli obiettivi. L'SHR di medio formato è dotato di una filettatura M72 standardizzata e può quindi essere utilizzato con un'ampia gamma di obiettivi e anelli adattatori. Grazie alla breve distanza della flangia di 19,55 mm, i sistemi di obiettivi di altissima qualità possono essere adattati individualmente per quasi tutte le applicazioni.

SHR components

// Alta risoluzione Made in Germany

I pixel di grandi dimensioni presentano numerosi vantaggi in termini di qualità dell'immagine nelle telecamere, la fisica in questo caso è chiara. Alcune attività di alto livello richiedono risoluzioni elevate e una qualità dell'immagine impeccabile, che non possono essere ottenute senza pixel di dimensioni adeguate per una funzione di trasferimento ottimale. Ciò vale anche per le risoluzioni più elevate. Attività pensate per la serie SHR.

I sensori di grandi dimensioni richiedono una cura particolare nella telecamera per garantire un'immagine omogenea. La correzione dell'ombreggiatura per compiti ottici impegnativi e la correzione dei pixel difettosi definita dall'utente garantiscono linearità, omogeneità e basso rumore eccezionali. 

Colleghiamo i sensori CMOS di questa categoria con le interfacce più potenti per sfruttare appieno le elevate velocità di trasmissione dati del sensore. Tutte le telecamere della serie SHR offrono ampie funzioni I/O con sequenziatore e controller strobo integrato.

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision