Prodotti // Telecamere matriciali // Prosilica GT // Prosilica GT 5120NIR
Prosilica GT 5120NIR

Generale

Modello: Prosilica GT 5120NIR
Serie di prodotti: Prosilica GT
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible NIR
Risoluzione: 5,120 × 5,120 (26.20 MP)
Modello sensore: ON Semi PYTHON 25K NIR
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 23.04 × 23.04 mm (32.6 mm, Type APS-H)
Dimensione pixel: 4.50 µm × 4.50 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 10-bit

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 55 %
Efficienza quantica @ 850 nm: 33 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 4 fps
Tempo di esposizione: 1 µs to 1 s
Guadagno: 0.0 dB to 22.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 1 input, 2 outputs
Linee non isolate specifiche: 1
Linee otticamente isolate: 1 input, 2 outputs
Alimentazione: 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
Consumo energetico: External power: 5.02 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.3 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 50 °C (ambient (without condensation))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 96 × 66 × 53
Peso: 372 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 128 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 5120NIR

26.2 megapixel industrial camera for extended temperature ranges

Risoluzione 5,120 × 5,120 (26.20 MP)
Frequenza fotogrammi 4 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT5120NIR is a 26.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet interface and Hirose port. Prosilica GT5120NIR is an extended near-infrared (NIR) model. This camera incorporates the high quality ON Semi PYTHON 25K NIR (NOIP1FN025KA) CMOS sensor.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.