Allgemein
| Modell: | Prosilica GT 5120NIR |
| Produktserie: | Prosilica GT |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | Visible NIR |
| Auflösung: | 5,120 × 5,120 (26.20 MP) |
| Sensormodell: | ON Semi PYTHON 25K NIR |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 23.04 × 23.04 mm (32.6 mm, Type APS-H) |
| Pixelgröße: | 4.50 µm × 4.50 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 10-bit |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 55 % |
| Quanteneffizienz @ 850 nm: | 33 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 4 fps |
| Belichtungszeit: | 1 µs to 1 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 22.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE |
| Stromverbrauch: | External power: 5.02 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.3 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 50 °C (ambient (without condensation)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 96 × 66 × 53 |
| Gewicht: | 372 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 128 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 5120NIR
26.2 megapixel industrial camera for extended temperature ranges
| Auflösung | 5,120 × 5,120 (26.20 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 4 fps |
| Digitale Schnittstelle | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT5120NIR is a 26.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet interface and Hirose port. Prosilica GT5120NIR is an extended near-infrared (NIR) model. This camera incorporates the high quality ON Semi PYTHON 25K NIR (NOIP1FN025KA) CMOS sensor.
Do you have any questions? We are here to help.