製品 // エリアカメラ // Prosilica GT // Prosilica GT 5120NIR
Prosilica GT 5120NIR

一般

モデル: Prosilica GT 5120NIR
製品シリーズ: Prosilica GT
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible NIR
解像度: 5,120 × 5,120 (26.20 MP)
センサーモデル: ON Semi PYTHON 25K NIR
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 23.04 × 23.04 mm (32.6 mm, Type APS-H)
ピクセルサイズ: 4.50 µm × 4.50 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 55 %
量子効率 @ 850 nm: 33 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 4 fps
露光時間: 1 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 22.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 1 input, 2 outputs
特定の非絶縁線: 1
光絶縁線: 1 input, 2 outputs
電源: 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
消費電力: External power: 5.02 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.3 W

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 50 °C (ambient (without condensation))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 96 × 66 × 53
重量: 372 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 128 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 5120NIR

26.2 megapixel industrial camera for extended temperature ranges

解像度 5,120 × 5,120 (26.20 MP)
フレームレート 4 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT5120NIR is a 26.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet interface and Hirose port. Prosilica GT5120NIR is an extended near-infrared (NIR) model. This camera incorporates the high quality ON Semi PYTHON 25K NIR (NOIP1FN025KA) CMOS sensor.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.