Generale
| Modello: | Prosilica GT 5120 |
| Serie di prodotti: | Prosilica GT |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible |
| Risoluzione: | 5,120 × 5,120 (26.20 MP) |
| Modello sensore: | ON Semi PYTHON 25K |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 23.04 × 23.04 mm (32.6 mm, Type APS-H) |
| Dimensione pixel: | 4.50 µm × 4.50 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 53 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 4 fps |
| Tempo di esposizione: | 1 µs to 1 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 22.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Linee non isolate specifiche: | 1 |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Alimentazione: | 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE |
| Consumo energetico: | External power: 5.02 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.3 W |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 50 °C (ambient (without condensation)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 96 × 66 × 53 |
| Peso: | 372 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 128 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 5120
26.2 megapixel industrial camera for extended temperature ranges
| Risoluzione | 5,120 × 5,120 (26.20 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 4 fps |
| Interfaccia digitale | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT5120 is a 26.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet interface and Hirose port. Prosilica GT5120 is a monochrome model. This camera incorporates the high quality ON Semi PYTHON 25K (NOIP1SN025KA) CMOS sensor.
Do you have any questions? We are here to help.