產品 // 區域掃描相機 // Prosilica GT // Prosilica GT 5120
Prosilica GT 5120

一般

型號: Prosilica GT 5120
產品系列: Prosilica GT
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color, Mono
光譜: Visible
解析度: 5,120 × 5,120 (26.20 MP)
感測器型號: ON Semi PYTHON 25K
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 23.04 × 23.04 mm (32.6 mm, Type APS-H)
像素大小: 4.50 µm × 4.50 µm

像素格式

感測器位深: 10-bit

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 53 %

時序與增益

最大影格率: 4 fps
曝光時間: 1 µs to 1 s
增益: 0.0 dB to 22.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 1 input, 2 outputs
特定非隔離線: 1
光隔離線: 1 input, 2 outputs
電源供應: 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
功耗: External power: 5.02 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.3 W

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 50 °C (ambient (without condensation))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 96 × 66 × 53
重量: 372 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 128 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 5120

26.2 megapixel industrial camera for extended temperature ranges

解析度 5,120 × 5,120 (26.20 MP)
影格率 4 fps
數位介面 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT5120 is a 26.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet interface and Hirose port. Prosilica GT5120 is a monochrome model. This camera incorporates the high quality ON Semi PYTHON 25K (NOIP1SN025KA) CMOS sensor.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.