製品 // エリアカメラ // Prosilica GT // Prosilica GT 5120
Prosilica GT 5120

一般

モデル: Prosilica GT 5120
製品シリーズ: Prosilica GT
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible
解像度: 5,120 × 5,120 (26.20 MP)
センサーモデル: ON Semi PYTHON 25K
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 23.04 × 23.04 mm (32.6 mm, Type APS-H)
ピクセルサイズ: 4.50 µm × 4.50 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 53 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 4 fps
露光時間: 1 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 22.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 1 input, 2 outputs
特定の非絶縁線: 1
光絶縁線: 1 input, 2 outputs
電源: 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
消費電力: External power: 5.02 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.3 W

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 50 °C (ambient (without condensation))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 96 × 66 × 53
重量: 372 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 128 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 5120

26.2 megapixel industrial camera for extended temperature ranges

解像度 5,120 × 5,120 (26.20 MP)
フレームレート 4 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT5120 is a 26.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet interface and Hirose port. Prosilica GT5120 is a monochrome model. This camera incorporates the high quality ON Semi PYTHON 25K (NOIP1SN025KA) CMOS sensor.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.