Prodotti // Telecamere matriciali // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2
Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2

Generale

Modello: Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2
Serie di prodotti: Goldeye CL
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: SWIR, eXtended SWIR
Gamma spettrale: 1200 nm to 2200 nm
Risoluzione: 636 × 508 (0.32 MP)
Modello sensore: Progressive scan 0.32 MP
Architettura sensore (Materiale): cmos-ingaas
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 9.54 × 7.62 mm (12.2 mm, Type 1)
Dimensione pixel: 15.00 µm × 15.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 14-bit
Formati pixel monocromatici: Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 303 fps
Tempo di esposizione: 1 µs to 10.00 ms
Guadagno: 0.0 dB to 33.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
Linee non isolate specifiche: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
Linee otticamente isolate: 1 input, 2 outputs
Alimentazione: 10.8 V to 30.0 V
Consumo energetico: 21 W at 12 VDC

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 55 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 90 × 80 × 80
Peso: 740 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: Camera Link Base

Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2

Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2 - High-speed VGA InGaAs camera

Risoluzione 636 × 508 (0.32 MP)
Frequenza fotogrammi 303 fps
Interfaccia digitale Camera Link Base
  SWIR Logo

Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2 high-speed camera is the fastest VGA resolution extended short wave infrared camera (XSWIR) with GigE Vision interface. Frame rates up to 303 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.