Produkte // Flächenkameras // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2
Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2

Allgemein

Modell: Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2
Produktserie: Goldeye CL
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR, eXtended SWIR
Spektralbereich: 1200 nm to 2200 nm
Auflösung: 636 × 508 (0.32 MP)
Sensormodell: Progressive scan 0.32 MP
Sensorarchitektur (Material): cmos-ingaas
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 9.54 × 7.62 mm (12.2 mm, Type 1)
Pixelgröße: 15.00 µm × 15.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 14-bit
Monochrome Pixelformate: Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 303 fps
Belichtungszeit: 1 µs to 10.00 ms
Verstärkung: 0.0 dB to 33.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Stromversorgung: 10.8 V to 30.0 V
Stromverbrauch: 21 W at 12 VDC

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 55 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 90 × 80 × 80
Gewicht: 740 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: Camera Link Base

Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2

Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2 - High-speed VGA InGaAs camera

Auflösung 636 × 508 (0.32 MP)
Bildrate 303 fps
Digitale Schnittstelle Camera Link Base
  SWIR Logo

Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2 high-speed camera is the fastest VGA resolution extended short wave infrared camera (XSWIR) with GigE Vision interface. Frame rates up to 303 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.