Prodotti // Telecamere matriciali // EoSens // EoSens9.5CCX12-FF
EoSens9.5CCX12-FF

Generale

Modello: EoSens9.5CCX12-FF
Codice prodotto: F006221
Serie di prodotti: EoSens CoaXPress-12
Stato: Prototype/engineering sample

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 380 nm to 1000 nm
Risoluzione: 4,096 × 2,304 (9.50 MP)
Modello sensore: Luxima LUX9506
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 26.62 × 14.98 mm (30.55 mm, Type 2)
Dimensione pixel: 6.50 µm × 6.50 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 10-bit, 12-bit
Formati pixel RGB: bayer8, bayer10, bayer12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 503 fps
Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: 4096 x 2304 | 503 fps, 1920 x 1080 | 2243 fps, 1280 x 720 | 4898 fps, 640 x 480 | 13498 fps, 4096 x 100 | 11039 fps, 512 x 512 | 15767 fps, 512 x 8 | 225000 fps,
Tempo di esposizione: 2 µs to 40.00 ms
Guadagno: 0.0 dB to 12.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 1 x LVDS input, 1 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione: Power over CoaXPress only
Consumo energetico: 21 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 60 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 49 × 80 × 80
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: Flat Front
Peso: 630 g

Interfacce

Interfaccia digitale: cxp-12 with 4 connections
Connettore interfaccia: (micro-BNC)
Standard Vision: CoaXPress 2.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: external
Modalità di guadagno: digital, analog
Funzioni di controllo immagine: roi, mirror-image, dpc, shading-correction

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: external, trigger-over-cxp

EoSens9.5CCX12-FF

Risoluzione 4,096 × 2,304 (9.50 MP)
Frequenza fotogrammi 503 fps
Interfaccia digitale CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.