Produkte // Flächenkameras // EoSens // EoSens9.5CCX12-FF
EoSens9.5CCX12-FF

Allgemein

Modell: EoSens9.5CCX12-FF
Produktcode: F006221
Produktserie: EoSens CoaXPress-12
Status: Prototype/engineering sample

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 380 nm to 1000 nm
Auflösung: 4,096 × 2,304 (9.50 MP)
Sensormodell: Luxima LUX9506
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 26.62 × 14.98 mm (30.55 mm, Type 2)
Pixelgröße: 6.50 µm × 6.50 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 10-bit, 12-bit
RGB-Pixelformate: bayer8, bayer10, bayer12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 503 fps
Max. Bildrate ROI-Modi: 4096 x 2304 | 503 fps, 1920 x 1080 | 2243 fps, 1280 x 720 | 4898 fps, 640 x 480 | 13498 fps, 4096 x 100 | 11039 fps, 512 x 512 | 15767 fps, 512 x 8 | 225000 fps,
Belichtungszeit: 2 µs to 40.00 ms
Verstärkung: 0.0 dB to 12.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 1 x LVDS input, 1 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: Power over CoaXPress only
Stromverbrauch: 21 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 49 × 80 × 80
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: Flat Front
Gewicht: 630 g

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)
Vision-Standard: CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: external
Verstärkungsmodi: digital, analog
Bildsteuerungsfunktionen: roi, mirror-image, dpc, shading-correction

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: external, trigger-over-cxp

EoSens9.5CCX12-FF

Auflösung 4,096 × 2,304 (9.50 MP)
Bildrate 503 fps
Digitale Schnittstelle CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.